TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN

TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN

설계 파일

개요

The reference design provides customers an extremely small form factor but still compliant to the iPad® charge current requirement of up to 2.1A at 5V. The switching buck, TPS54340, features switching frequency that is up to 2MHz which is above the audio band requirements. Customers can leverage the small form factor of this reference design and can provide USB charging capability at multiple space-constraint locations within the car. ESD protection on USB pins is provided via TPD2E001.

특징
  • Small form factor design, PCB size: 1100X700 mils only
  • Switching frequency of TPS54340 can be up to 2MHz which is above the audio band
  • TPS5430 provides up to 2.1A @ 5V outputs
  • ESD protection on USB pins via TPD2E001

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SNVC111.PDF (1143 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SNVC107.PDF (82 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54340 — Eco-mode™를 지원하는 42V 입력, 3.5A, 스텝다운 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Test Report for the iPad Automotive Charger 2013. 6. 11

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상