KST-3P-DLP2010NIR

KST-3P-DLP2010NIR

다운로드

개요

The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository. This allows you to very quickly get up-and-running as a mobile developer wishing to take advantage of the NIRScan Nano's capabilities. The SDK allows easy integration into your shipping, native app.

The NIRScan Nano SDK has been written with ease of integration in mind. Simply drop the SDK class into a new iOS/Android project and allow it to manage all Bluetooth® Low Energy communications with the NIRScan Nano EVM or other product.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

코드 예제 또는 데모

KST-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository

지원되는 제품 및 하드웨어

KST-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 11. 18

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. KS Technologies LLC.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.