HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU

시작: Huber+Suhner AG
지금 주문하기

개요

77GHz 3D 도파관 안테나 16x16 (2x 8Tx8Rx) - RF 기판 독립 솔루션 제품군

HUBER+SUHNER는 RF 기판 독립 솔루션용으로 설계된 3세대 3D 금속 플라스틱 도파관 안테나를 개발 및 제조하고 있습니다. 독자적인 인터페이스를 통해 구현된 이 첨단 기술은 전체 차량용 77GHz 레이더 대역(76~81GHz)을 커버하는 8TX/8RX 채널 구성의 차세대 고밀도 런치 온 패키지 MMIC를 280mm2 미만의 콤팩트한 포트 영역에서 구현할 수 있도록 지원합니다.

안테나 설계는 MMIC 패키지 크기를 크게 줄이는 동시에 전송 전력, 리시버 감도를 높이고 큰 조립 허용 오차에도 높은 절연 수준을 유지해 대형 이미징 레이더 구현을 가능하게 합니다. 

안테나는 특정 반도체 칩을 지칭하는 AWR2188을 대상으로 하며, 특정한 준균일 배열 구조를 적용합니다. 다른 솔루션은 지원 제품 탭을 참조하십시오.

특징
  • 전체 차량용 77GHz 레이더 대역(76~81GHz)을 지원하는 16TX/16RX 채널.   
  • 8Tx8R용 포트 영역이 280mm² 미만인 콤팩트 설계.    
  • 보어사이트 게인 ≥ 13.3 dBi, 고도 10dB 전력 빔폭 26°, 방위각 10dB 전력 빔폭 145°(채널당).    
  • 사이드 로브 레벨: < -16dB.    
  • 반사 계수: < -10dB.    
  • 어셈블리 공차(최대 400um) 포함 RX-TX 간 격리도 40dB 이하.    
  • 수평 편광.    
  • 이 안테나는 RoHS 2021/65EC 및 REACH 2006/1907/EC 규정을 준수합니다.    
  • 준균일 배열.
차량용 mmWave 레이더 센서
AWR2188 — LoP(Launch-On-Package) 기술이 적용된 싱글 칩 8RX/8TX 캐스케이드 가능 76GHz~81GHz 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Huber+Suhner AG의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — 77GHz-RF 프리 기판 레이더 안테나 - 3D WGA LOP 16x16 sU

지원되는 제품 및 하드웨어

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — 77GHz-RF 프리 기판 레이더 안테나 - 3D WGA LOP 16x16 sU

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Huber+Suhner AG에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.