CC85XX-CC2590EM-RD

CC85XX-CC2590EM-RD

설계 파일

개요

CC85XX-CC2590EM reference design contains schematics and layout files for the CC85XX-CC2590EM module used in the PurePath Wireless CC85xxDK Development Kit. The reference design demonstrates good techniques for CC85XX-CC2590 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with a discrete balun and two antenna options: Either an SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna or an inverted-F antenna (selectable by moving 0ohm resistor). The RF section is designed for operation in the 2.4GHz frequency band.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

기타 무선 제품

CC2590 — 최대 +14dBm 출력 전원을 지원하는 2.4GHz 범위 확장기

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC8520 — 최대 2개의 채널을 지원하는 무선 디지털 오디오 스트리밍용 PurePath™ 무선 2.4GHz

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC8521 — USB로 최대 2개의 채널을 지원하는 무선 디지털 오디오 스트리밍용 PurePath™ 무선 2.4GHz

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC8530 — 최대 3개의 채널을 지원하는 무선 디지털 오디오 스트리밍용 PurePath™ 무선 2.4GHz

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC8531 — USB로 최대 3개의 채널을 지원하는 무선 디지털 오디오 스트리밍용 PurePath™ 무선 2.4GHz

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 CC85XX-CC2590EM 1.1.0 Hardware Reference Design (Rev. A) 2011. 6. 6

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상