CC-ANTENNA-DK2

LaunchPad™ 및 SensorTag를 위한 Sub-1GHz 및 2.4GHz 안테나 키트

CC-ANTENNA-DK2

지금 주문하기

개요

이 새로운 안테나 키트를 사용하면 실제 테스트를 수행하여 애플리케이션에 적합한 최적의 안테나를 찾을 수 있습니다! 안테나 키트에는 PCB 안테나, 나선형 안테나 및 칩 안테나를 포함하여 169MHz~2.4GHz 주파수용 16개의 안테나와 2.4GHz와 결합된 868/915MHz용 듀얼 대역 안테나가 포함되어 있습니다.

안테나 키트에는 무선 LaunchPad 및 SensorTag를 연결하기 위한 uSMA(JSC) 케이블이 포함되어 있습니다. 다음 키트는 JSC 커넥터와 호환됩니다.

  • LAUNCHXL-CC2650
  • LAUNCHXL-CC1310
  • LAUNCHXL-CC1350
  • CC1350STK

이 키트에는 키트 또는 안테나를 표준 SMA 커넥터에 연결하기 위한 uSMA(JSC)-SMA 커넥터도 포함되어 있습니다.

안테나 키트의 모든 안테나는 테스트를 거치고 특성화됩니다. 테스트 보고서 전체는 애플리케이션 노트의 CC-Antenna-DK2 안테나 측정 요약에 포함되어 있습니다.

특징
  • 169MHz, 315MHz, 433MHz, 868MHz, 915MHz, 2.4GHz용 안테나 16개
  • LaunchPad 및 SensorTag와 호환 가능
  • 실제 안테나 테스트에 필요한 모든 요소 포함됨

  • 안테나 키트 1개
  • uSMA - SMA 케이블 1개
  • uSMA - uSMA 케이블 1개

RF 프론트 엔드 모듈
CC1190 850~950MHz RF 프론트 엔드

 

Sub-1GHz 무선 MCU
CC1350 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU

 

기타 무선 제품
CC2592 최대 +22dBm 출력 전원을 지원하는 2.4GHz 범위 확장기

 

저전력 2.4GHz 제품
CC2650 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

    ;
  1. CC-ANTENNA-DK2 주문: LaunchPad™ 및 SensorTag를 위한 Sub-1GHz 및 2.4GHz 안테나 키트
  2. ;
  3. 여러 안테나로 성능을 테스트하고 확인
  4. ;

주문 및 개발 시작

개발 키트

CC-ANTENNA-DK2 — LaunchPad™ 및 SensorTag를 위한 Sub-1GHz 및 2.4GHz 안테나 키트

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC-ANTENNA-DK2 LaunchPad™ 및 SensorTag를 위한 Sub-1GHz 및 2.4GHz 안테나 키트

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 CC-ANTENNA-DK2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) PDF | HTML 2017. 10. 2
추가 자료 CC-Antenna-DK2 Quick Start Guide 2016. 5. 3

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth 및 Sub-1GHz 장거리 무선 개발 키트 LAUNCHXL-CC1350 SimpleLink™ 이중 대역 무선 MCU용 CC1350 LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 무선 MCU LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
LAUNCHXL-CC1310 sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1310 LaunchPad™ 개발 키트

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.