TMDSDSK6713
TMS320C6713 DSP スタータ・キット(DSK)
TMDSDSK6713
概要
TI の最新の低消費電力、固定小数点と浮動小数点の各 DSP については、TMDSC674x DSP と TMDSLCDK6748 development kit (英語) をご覧ください。
Spectrum Digital と共同開発した TMS320C6713 DSP スタータ・キット (DSK) は、低コストの開発プラットフォームであり、TI の TMS320C6000 浮動小数点 DSP 世代をベースとして、高精度アプリケーションの開発を迅速化する目的で設計しました。PC とは USB で接続して使用します。プラグ・アンド・プレイ機能が有効です。 経験の有無に関わらず、DSK に付属するフル機能の Code Composer Studio™ IDE と、DSP/BIOS とリファレンス・フレームワークを採用した eXpressDSP™ ソフトウェアを活用し、革新的な製品の迅速な設計を開始することができます。
C6713 DSK ツールには、TI の最新の高速シミュレータが付属しており、Update Advisor 機能を使用して Analysis Toolkit にアクセスできます。Analysis Toolkit は、Cache Analysis ツールと Multi-Event Profiler を採用しています。Cache Analysis (キャッシュ分析) を使用すると、キャッシュ使用方法の最適化を通じて、開発中アプリケーションの性能を向上させることができます。時間の経過に伴うオンチップ・キャッシュの動作が視覚的に表示されるので、開発者の皆様は、開発中のコードがオンチップ・キャッシュを効果的に使用してピーク性能を達成できているかどうかを迅速に判断できます。
C6713 DSK を使用すると、コードのダウンロード (PC で開発したコードをターゲット・ボードに転送) とステップスルーを実行し、Real Time Data Exchange (RTDX™、リアルタイム・データ交換) を使用して、ホストとターゲットの間の通信を改善することができます。この DSK に付属しているのは、複数の Fast Run Time Support ライブラリと、フラッシュへのプログラム (書き込み) を行う Flashburn や各種ツールとユーティリティとソフトウェアをダウンロードする Update Adviso のような複数のユーティリティ、さらに DSK の正常な動作を確保するパワーオン・セルフ・テスト機能と、診断ユーティリティです。
キットの内容:
- 512K フラッシュと 16MB SDRAM を搭載した C6713 DSP 開発ボード
- Fast Simulators (高速シミュレータ) や、Update Advisor 経由で Analysis Toolkit にアクセスできる C6713 DSK Code Composer Studio™ IDE
- クイック・スタート・ガイド
- テクニカル・リファレンス
- 顧客サポート・ガイド
- USB ケーブル
- ユニバーサル電源
- AC 電源コード
- Mathworks の MATLAB 30 日無償評価版
ご注文情報;TMDSDSK6713 には米国標準の電源コードが付属します。TMDSDSK6713-0E バージョンには、英国仕様と欧州仕様両方の電源コードが付属します
特長
この DSK が採用している TMS320C6713 DSP は 225MHz 動作のデバイスであり、最大 1,800MIPS (million instructions per second、毎秒 100 万命令) と 1,350MFLOPS を達成します。 この DSP 世代は、高精度を必須とするアプリケーション向けの設計を採用しました。 C6713 は、業務用オーディオ、医療、診断など、高性能の高精度アプリケーションのニーズを満たす設計を採用した TMS320C6000 DSP プラットフォームをベースにしています。TMS320C6713 DSK ボードには、ほかに以下のようなハードウェアの特長があります。
- USB 経由でオンボード JTAG エミュレーションが可能。
- 高品位の 24 ビット・ステレオ・コーデック
- マイク、ライン入力、スピーカ、ライン出力向けの 4 個の 3.5mm オーディオ・ジャック
- 512K ワードのフラッシュと 16MB SDRAM
- プラグイン・モジュール向けの拡張ポート・コネクタ
- 標準的な IEEE JTAG オンボード・インターフェイス
- +5V ユニバーサル電源
ソフトウェア - 設計者の皆様は、信頼性が高く包括的な TI の Code Composer Studio™ DSK 開発プラットフォームを使用して、TMS32C6713 DSP をターゲットとする開発を容易に実施できます。各種ツールは、Windows© 98、Windows 2000、Windows XP の各環境で動作するので、開発者の皆様は複雑なプロジェクトであってもシームレスな管理を実施できます。TMS320C6713 DSK 向け Code Composer Studio の特長:
- 包括的な統合開発環境 (IDE)、効率的な最適化 C/C++ コンパイラ、アセンブラ、リンカ、デバッガ、迅速なコード開発に貢献する Code Maestro™ テクノロジー搭載の高度なエディタ、データ視覚化機能、プロファイラ、フレキシビリティの高いプロジェクト・マネージャ
- DSP/BIOS™ リアルタイム・カーネル
- ターゲット・エラー回復ソフトウェア
- DSK 診断ツール
- 機能追加を目的とするサード・パーティー製ソフトウェアの「プラグイン」機能
Target board specific Code Composer Studio development tools
デジタル信号プロセッサ (DSP)
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TMDSDSK6713 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
その他の資料 | Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. | 2011年 3月 24日 | ||||
製品概要 | TMS320C6000 高性能 DSP シリーズ プロダクト・ブリテン (Rev. B 翻訳版) | 2008年 11月 17日 | ||||
ユーザー・ガイド | TMS320C6713 DSP Starter Kit (DSK) インストレーション・ガイド | 2008年 6月 18日 |