PMP8921

12V@4A 同期整流・昇圧コンバータ、シングルまたはデュアル リチウムイオン・バッテリで稼働

概要

この同期整流・昇圧コンバータは、3.0V ~ 8.6V(1 個または 2 個のリチウムイオン・セル)の入力を受け入れて効率的に動作し、12V@4A の安定化出力を供給します。2 個のセルから電力を供給されて動作する場合は、97% を上回る効率を達成します。

出力電圧オプション PMP8921.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 8.6
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 48
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVU909.PDF (1858 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVRB63.PDF (130 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRB64.PDF (18 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVA591.PDF (82 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63061入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS43061低静止電流(IQ)、同期整流・昇圧コントローラ、広い入力電圧範囲と 5.5V ゲート・ドライブ(低 Qg NexFET 用)付き

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17311Q55mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8921 Test Results 2013年 4月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ