PMP7413

220V ~ 400VDC 入力、5V/100W アクティブ・クランプ・フォワード

概要

このリファレンス・デザインは、高電圧 DC 入力から 5V/100W の絶縁型出力を生成します。PFC フロント・エンド・レギュレータからの出力で動作することを想定しています。アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの制御には UCC2897A を使用します。自己駆動型の同期整流器により、91% の効率を達成できます。出力電流の直接センシングによって高精度の電流制限を行います。また、他のコンバータとの同期用にクロック・パルスを出力します。

特長
  • 220V ~ 400V DC の入力、5V/20A(100W)の出力
  • 最大 91% の効率
  • 出力電流センシング
  • UCC2897A コントローラ、TI NexFET 同期整流器を採用
  • アクティブ・クランプ・フォワード・トポロジー
  • 導通損失を低減し、同期整流器のダイ面積を節減
出力電圧オプション PMP7413.1
Vin (Min) (V) 220
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 20
Output Power (W) 100
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUU988.PDF (2572 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLUR925.PDF (174 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLUR926.PDF (83 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC375.ZIP (218 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUU989.PDF (361 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2897AP チャネル・クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
D タイプ・フリップ・フロップ

SN74AHCT74クリアとプリセット搭載、デュアル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TL103WAシャットダウン機能搭載、デュアル、32V、900kHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7413 Test Results 2012年 6月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ