PMP7174

24V/1.45A AC/DC フライバック電源ユニット、低 AC ライン入力リファレンスに最適化された、産業アプリケーション用設計

概要

この設計は、コンパクトな 低 AC ライン入力(最大 130Vac)フライバック・コンバータです。完全絶縁型の 24V @ 1.45A 安定化出力を生成します。135kHz で動作する TI 製 LM5021 電流モード・コントローラの採用により、高速起動と、30 ~ 100% 負荷時で 85% の効率を達成しています。全体のフットプリント面積が 2,312 平方ミリメートルと、非常にコンパクトなソリューションです。

特長
  • 35W の出力電力を、85.3%(85V AC)、86.6%(130V AC)の効率で供給
  • 24V 出力は標準的な産業用アプリケーションと互換性あり、ライン/ロード・レギュレーションは無負荷時から全負荷時まで 0.5% 未満
  • 入力/出力間のガルバニック絶縁 4kV
  • 35W 全負荷時の出力リップル 108mVpp
  • EN55022 準拠の EMI テストに合格
  • ビル・インフラストラクチャ/ホーム・オートメーション向けの産業用電子機器に必要とされるバイアス電源に最適
出力電圧オプション PMP7174.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 130
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1.45
Output Power (W) 34.8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU630.PDF (495 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRBN3.PDF (104 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBN4.PDF (25 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBN5.ZIP (73 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TLV4311.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA170シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7174 Test Results 2014年 10月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ