PMP4450

ユニバーサル AC 入力 10.6W/5V アダプタ、チャージャ・アプリケーション用、EC CoC V5(Tier2)ノーム準拠

概要

この 5V、2A のチャージャ・ソリューションは、包括的なテストにより、EMI と EMC(CE)の要件を満たすことを検証済みです。高効率 1 次側コントローラである UCC28703 を実装しています。このデザインは、COC V5 Tier2 の仕様を満たしており、サイズは 47mm x 34mm x 15mm で熱特性が明確化されています。低コストの汎用トランスである EE16C を使用できます。

特長
  • EMC(CE)の要件を満たすことが、包括的なテストによって検証済み
  • 115Vac および 230Vac の入力時に、<75mW のスタンバイ消費電力
  • 大きい負荷 4 種類を接続した場合の平均効率は 80% を上回り、10% 負荷の場合は 76.95% の効率(COC V5 Tier2 に準拠)
  • 少ない部品点数で、優れた熱特性
  • 小型フォーム・ファクタ:47mm x 34mm x 15mm
  • 高速起動(<1.1s)で、小さいインラッシュ電流(<2.2A)
出力電圧オプション PMP4450.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU668.PDF (804 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRC05.PDF (62 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC06.PDF (49 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC788.ZIP (81 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC07.PDF (429 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28703PSR (1 次側レギュレーション)、NTC (負の温度係数) オプション、300mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP4450 Test Results 2014年 12月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ