PMP30059

車載インターリーブ同期整流降圧のリファレンス・デザイン

概要

This interleaved synchronous buck converter provides 3.3V @ 16.0A from an input voltage of 6 .. 18V (40V peak).

特長
  • High current
  • Small form factor
  • Excellent transient response
出力電圧オプション PMP30059.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 16
Output Power (W) 52.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC37.PDF (922 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRMZ5.PDF (451 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRMZ6.PDF (29 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMZ7.PDF (233 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMZ9.ZIP (977 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCH1.ZIP (56 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMZ8.PDF (323 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5140-Q1ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMC7101シングル、15.5V、1.1MHz オペアンプ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30059 Test Results 2016年 7月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ