PMP20430

1A 時 10V ~ 32V 入力、25V 出力、ファクトリ・オートメーション I/O モジュールのリファレンス・デザイン

概要

PMP20430 is a 4-switch buck-boost controller utilizing the LM5175 for industrial applications. This design has a minimum operating input voltage of 10V and a maximum input voltage of 32V, supports 25Vout @ 1A.  Switching frequency is set to 600kHz, during buck-boost mode, switching frequency drops in half, the buck and boost switches at 300kHz alternately with respected max and min duty cycle.

特長
  • 10V to 32V in, output 25V @ 1A
  • Achieving efficiency of 90% across entire operation range, 96% peak efficiency
  • Compact size, slim form factor
  • Solution size:  24mm x 20mm
  • LM5175 4-switch buck-boost controller, wide Vin, high efficiency
出力電圧オプション PMP20430.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 25
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCI7.PDF (2411 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDROC8.PDF (315 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROC9.PDF (52 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROD0.PDF (144 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROD2.ZIP (433 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCT8.ZIP (268 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROD1.PDF (965 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20430 Test Results 2016年 11月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ