PMP11216

同期整流コントローラ・ドーター・ボード・リファレンス・デザイン

概要

The UCC24630 SR controller is a high performance controller and driver for N-channel MOSFET power devices used in secondary side synchronous rectification. Using a volt-second balance control method, the UCC24630 is ideal for flyback power supplies over a wide output voltage range since the IC is not directly connected to the MOSFET drain. The SR drive turn off threshold is not depenant on the MOSFET RDSON which allows optimizing for maximum conduction time.

特長
  • Optimized for 5V to 24V Flyback Systems
  • Wide VDD range from 3.6V to 28V
  • Volt-Second Balance SR On Time Control
  • Minimize Effect of MOSFET and Layout Inductance
  • CCM Operation Compatibility
  • Auto Low Power Detect and 110uA Standby Mode Current
出力電圧オプション PMP11216.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3.4
Output Power (W) 68
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA59.PDF (698 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRFC2.PDF (22 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFC8.PDF (46 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFC9.PDF (119 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCAH6.ZIP (170 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFD0.PDF (177 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24630超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A5mm x 6mm の SON 封止、6.4mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11216 Test Results 2015年 6月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ