PMP10655

61W 車載デュアル出力同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン

概要

PMP10655 is a dual-output synchronous buck converter reference design using the LM5140 controller IC. The reference design accepts an input voltage between 6Vin and 18Vin and is capable of supplying a maximum of 8A of continuous current (14A Peak) to the load, per output. Vout1 and Vout2 maintain regulation during cold-crank (Vin dip to 4.3Vin) and load-dump (Vin peak to 42Vin) conditions. Switching of the two converters are 180 degrees out of phase between each other.  The design also features the LM5050-1 OR-ing controller configured for efficient reverse polarity protection of the input.  PMP10655 is built on a 4-layer FR-4 PCB, with 2 oz. Copper on the Top and Bottom layers, and 1 oz. Copper on the two internal layers.

特長
  • 2.2MHz switching to bypass AM band
  • Front-end high-efficiency reverse polarity protection
  • Smooth switching frequency foldback when in dropout
  • High-side and low-side gate drives with indepdendent rising and falling slew-rate control
出力電圧オプション PMP10655.1 PMP10655.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 18 18
Vout (Nom) (V) 3.8 3.8
Iout (Max) (A) 8 8
Output Power (W) 30.4 30.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDY5.PDF (1129 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRU51.PDF (346 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRU52.PDF (103 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU53.PDF (165 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRU55.ZIP (1372 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE58.ZIP (414 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU54.PDF (1396 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5140-Q1ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / OR コントローラ

LM5050-1-Q1車載対応、5V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FETコントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10655 Test Results 2017年 12月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ