选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

UCC5714X-CALC

UCC5714x Schematic Review Template

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.01
发布日期: 2026-1-29
产品
低侧驱动器
UCC57142 — 具有负向过流保护和 13V UVLO 功能的 30V 3A/3A 单通道低侧栅极驱动器 UCC57142-Q1 — 具有过流保护和 13V UVLO 功能的汽车级 30V 3A/3A 单通道低侧栅极驱动器 UCC57148 — 30V, 3A/3A single-channel low-side gate driver with negative over-current protection and 8V UVLO UCC57148-Q1 — 具有过流保护和 8V UVLO 功能的汽车级 30V 3A/3A 单通道低侧栅极驱动器

发布信息

This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC5714X family of devices.