选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

UCC38050-CALC

UCC38050 MathCad tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.00.00.0C
发布日期: 2024-9-17

Mathcad design tool

SHA-256 校验和
产品
交流/直流控制器
UCC28050 — 符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 15.6V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器 UCC28051 — 符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器 UCC38050 — 符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 85°C、具有 15.6V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器 UCC38051 — 符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 0°C 至 70°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc018 or www.ti.com/lit/xx/slvc018b/slvc018b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC018. Please update any bookmarks accordingly.