选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

UCC35131-Q1-CALC

UCC35131-Q1 设计计算器工具

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: V1
发布日期: 2025-10-24

UCC35131-Q1 design calculator tool

SHA-256 校验和
产品
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC35131-Q1 — 具有集成变压器的汽车级 2W 输出功率、5.5V 至 20V 输入电压、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块

发布信息

V1

新增功能

  • Initial release