选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS929240Q1-F5529-SW

TPS929240-Q1 reference code based on MSP430F5529 (MSP-EXP430F5529LP)

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2023-4-11

TPS929240-Q1 Sample Code

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
汽车 LED 驱动器
TPS929240-Q1 — 汽车级 24 通道 40V 高侧 LED 和 OLED 驱动器

文档

发布信息

First release of TPS929240-Q1 sample code based on the MSP-EXP430F5529LP. The code configures the MCU using UART to drive 24 LEDs which is available on the TPS929240EVM.