选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS274C65-HEADER

C source header file for TPS274C65 register map

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2023-4-11

C header file for TPS274C65 register map

SHA-256 校验和
产品
高侧开关
TPS274C65 — 具有 SPI 接口和集成式 ADC 的 12V 至 36V 65mΩ 四通道高侧开关
硬件开发
评估板
TPS274C65EVM — 适用于 TPS274C65 四通道 65mΩ 导通电阻高侧开关的评估模块 TPS274C65USBEVM — TPS274C65 具有 USB 的四通道 65mΩ 导通电阻高侧开关评估模块

发布信息

  • Initial release of header file