选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS274C65-CONFIGURATOR

Tool to configure and monitor the TPS274C65 industrial high-side switch

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2023-3-28

TPS274C65 Configurator v1.0.0

SHA-256 校验和
产品
高侧开关
TPS274C65 — 具有 SPI 接口和集成式 ADC 的 12V 至 36V 65mΩ 四通道高侧开关
硬件开发
评估板
TPS274C65USBEVM — TPS274C65 具有 USB 的四通道 65mΩ 导通电阻高侧开关评估模块

文档

Manifest for TPS274C65 Configurator v1.0.0

发布信息

  • Initial release for sampling of TPS274C65 Industrial High-Side Switch
  • Controls to turn on high-side switch channels and attached diagnostic LEDs
  • Console functionality to raw read/write registers
  • Configuration tab to edit all settings registers of device
  • Log view
  • Current sense graphing on main page