选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TIDA-010264-MSPM0G3507-FW

适用于 MSPM0G3507 的 TIDA-010264 医用警报参考设计固件

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2024-7-15
硬件开发
参考设计
TIDA-010264 — 基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计

发布信息

Version 1.0 firmware release for MCU based medical alarm with supercapacitor backup reference design

 

Design Features:

-Capability to play standard and custom alarms with 128 kB internal flash and external flash options

-12-bit adjustable frequency (48 kHz+) high-fidelity audio using integrated DAC

-Over three-minute backup alarm using supercap backup

-Three visual alarm LEDs with high, medium and low priorities

-49 mm diameter small form factor for space constrained medical applications