选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SWRC088

CC USB Firmware Library and Examples

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2009-11-30
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1110-CC1111 — 具有高达 32kB 闪存的低于 1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2531 — 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU
其他无线产品
CC2510 — 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2511 — 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、16KB 或 32KB 闪存和全速 USB 接口 CC2511F8 — 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、8KB 闪存和全速 USB 接口 CC2531-RF4CE — 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU
硬件开发
子卡
CC1111EMK868-915 — CC1111 USB 评估模块套件 868/915 MHz CC2531EMK — CC2531 USB 评估模块套件

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/swrc088 or www.ti.com.cn/lit/xx/swrc088c/swrc088c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SWRC088. Please update any bookmarks accordingly.