选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SNVR484

LMR336x0 Component Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 09 七月 2023
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR33620 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33620-Q1 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33630 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR33630-Q1 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR33640 采用 SOIC-8 封装的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 降压转换器 LMR36015 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器 LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvr484 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvr484a/snvr484a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVR484. Please update any bookmarks accordingly.