选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLVC571

TPS2594x Design Calculation Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-6-4
产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25940 — 具有反向电流阻断功能和 DevSleep 模式的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝 TPS25940-Q1 — 具有电流监控器和电池短路保护功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.3A 汽车电子保险丝 TPS25942A — 具有反向电流阻断、IMON 和 PG 功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝 TPS25942L — 具有反向电流阻断和闭锁故障响应功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝 TPS25944A — 具有反向电流阻断和 4ms 断路器功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝 TPS25944L — 具有反向电流阻断功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc571 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc571/slvc571.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC571. Please update any bookmarks accordingly.