选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLUC686

TPS546x24A Compensation and Pin-Strap Resistor Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2020-1-27
产品
DC/DC converters
TPS546A24A — 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS546B24A — 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器 TPS546D24A — 具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc686 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc686a/sluc686a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC686. Please update any bookmarks accordingly.