选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLAC282

MSP430F471x6/471x7 Code Examples

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0H
发布日期: 2018-1-8
产品
感应 MCU
MSP430F47166 — 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存和 4KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47167 — 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存和 4KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47176 — 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47177 — 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47186 — 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、116KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47187 — 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、116KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47196 — 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、120KB 闪存和 4KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU MSP430F47197 — 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、120KB 闪存和 4KB RAM 的 16MHz 多相位计量 MCU

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac282 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac282h/slac282h.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC282. Please update any bookmarks accordingly.