选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SENSOREVAL

Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2012-2-7
产品
数字温度传感器
LM71 — 具有 SPI 接口的 ±1.5°C 温度传感器 LM71-Q1 — 具有 SPI 接口的汽车级 ±1.5°C 温度传感器 LM73 — 具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器 LM75A — 具有 I2C/SMBus 接口的 2C 业界通用温度传感器 LM86 — 具有 SMBus 接口的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM89 — 具有 SMBus 接口和 2 个地址用于总线共享的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM90 — 具有 SMBus 接口的远程和本地温度传感器 LM95010 — 具有 SensorPath 接口的 ±2°C 温度传感器 LM95071 — 具有 SPI 接口的 ±1°C 温度传感器 LM95172-Q1 — 具有 SPI 接口且支持 200°C 温度的汽车级 ±1°C 温度传感器 LM95214 — 具有 SMBus 接口的 ±2°C 四路远程和本地温度传感器 LM95221 — 具有 β 补偿、SMBus 和 I2C 接口的 ±3°C 双路远程和本地温度传感器 LM95231 — 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的双路远程和本地温度传感器 LM95233 — 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器 LM95234 — 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 四路远程和本地温度传感器 LM95235 — 具有 SMBus 接口、采用 β 补偿技术、适用于 65/90nm 处理器二极管的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM95235-Q1 — 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的汽车级 ±2°C 远程和本地温度传感器 LM95241 — 具有 β 补偿、SMBus 和 I2C 接口的 ±1.25°C 双路远程和本地温度传感器 LM95245 — 具有 SMBus 接口、采用 β 补偿技术、适用于 45nm 处理器二极管的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器 LM99 — 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的远程和本地温度传感器
热风扇控制器
LM63 — 1 条远程和本地通道温度传感器,带风扇控制功能 LM64 — 带风扇控制功能和 5 个 GPIO 的远程和本地温度传感器 LM93 — 具有 2 条远程和 1 条本地通道的温度传感器,带硬件监控器和 16 个电源电压监控器 LM96000 — 硬件监控器,带风扇控制功能和 6 个电源电压监控器 LM96080 — 1 条本地通道温度传感器,带风扇转速控制功能和电源电压监控器 LM96163 — 具有 1 条远程和本地通道的温度传感器,带 β 补偿和风扇控制功能
精密 ADC
ADC128D818 — 具有温度传感器、内部/外部电压基准和 I2C 接口的 12 位、82SPS、8 通道 Δ-Σ ADC

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snic001 or www.ti.com.cn/lit/xx/snic001/snic001.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNIC001. Please update any bookmarks accordingly.