选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SBOC433

DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2018-8-13
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7760 — 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流/电压输出 DAC DAC8760 — 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC
硬件开发
参考设计
TIDA-00559 — 具有浪涌保护功能的组合电压/电流输出参考设计
评估板
DAC7760EMC-EVM — DAC7760 增强型评估模块 DAC7760EVM — DAC7760EVM - 用于 12 位可编程电流和电压输出 DAC 的评估模块 DAC8760EMC-EVM — DAC8760 增强型评估模块 DAC8760EVM — DAC8760EVM - 用于 16 位可编程电流/电压输出 DAC 的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc433 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc433b/sboc433b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC433. Please update any bookmarks accordingly.