选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SBAM419

Source Files for SBAA344

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-1-22
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC80501 — 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC80508 — 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC DAC8562 — 具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA320 — 高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA365 — 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbam419 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbam419/sbam419.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAM419. Please update any bookmarks accordingly.