选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
MSP-GANG-SOFTWARE
MSP-GANG 软件
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
版本: 1.02.06.00
发布日期: 15 十二月 2016
MSP Gang Programmer Package
MD5 校验和
lock
= 需要出口许可(1 分钟)
产品
MSP430 微控制器
MSP430F5438A-EP
—
具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的增强型产品 25MHz MCU
MSP430F5438A-ET
—
具有扩展温度范围和 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 25MHz MCU
MSP430FR2153
—
具有 16KB FRAM、2KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU
MSP430FR2155
—
具有 32KB FRAM、4KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU
MSP430FR2353
—
具有 16KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器
MSP430FR2422
—
具有 8KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR2476
—
具有 64KB FRAM、8KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR2522
—
具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU
MSP430FR6043
—
适用于燃气和水计量应用、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 LCD 的超声波感应 MCU
MSP430FR6820
—
具有 32KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6822
—
具有 64KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR68221
—
具有 64KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6870
—
具有 32KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6872
—
具有 64KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR68721
—
具有 64KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6877
—
具有 64KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6879
—
具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR68791
—
具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6888
—
适用于流量计且具有扩展扫描接口、96KB FRAM、LCD 的旋转感应 MCU
MSP430FR68891
—
适用于流量计且具有扩展扫描接口、128KB FRAM、LCD、I2C 引导加载程序的旋转感应 MCU
MSP430FR6920
—
具有 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6922
—
具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR69221
—
具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6927
—
具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR69271
—
具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6928
—
具有 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6970
—
具有 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6972
—
具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR69721
—
具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6977
—
具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6979
—
具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR69791
—
具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
MSP430FR6987
—
适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES、LCD
Sub-1GHz 无线 MCU
CC430F5123
—
具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
CC430F5125
—
具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
Added support for new devices: MSP430FR59941, MSP430FR5992, MSP430FR5962, MSP430FR5964Removed support for XMS430P401R prototype materialUsing MSP-GANG in standalone mode after power-up programing fails and passes after pressing GO the second time. Bug fixed.Go button pushed 2 times causes error when using scripts. Bug fixed.Added pop-up message in GUI with possible scenario if verification failed in FRAM.'Code out of range of the selected MCU' occurs even though no Code File is selected in active project. Bug fixed.MSP432 'Clear Locked Device' button in GUI and external Power supply results in following error message: 'Invalid Error Number'. Added procedure with unlocking MCU with external power supply.
The MSP Gang Programmer is an MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical MSP430/MSP432 flash or FRAM devices at the same time. The MSP Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the user to fully customize the process.
The MSP Gang Programmer is provided with an expansion board, called the Gang Splitter, that implements the interconnections between the MSP Gang Programmer and multiple target devices. Eight cables are provided that connect the expansion board to eight target devices (via JTAG or Spy-Bi-Wire connectors). The programming can be done with a PC or as a standalone device. A PC-side Graphical User Interface is also available and is DLL-based.
Features:
- Quickly and reliably program Flash or FRAM-based MSP devices via an RS-232 or USB interface
- Several programming modes:
- Interactive Mode Programming while connected to PC using the MSP GANG Programmer GUI
- Program from Image: An image can be stored, which contains configuration options and code files. This allows users to program MSP devices standalone, without a PC
- Programming from Script: Enables developers to automate more complicated programming procedures.
- Intuitive GUI for configuring, programming and testing production setup
- SD Card slot for storing images
- LCD screen for easy programming without a PC
- Supports up to 8 targets simultaneously
- Supports all current and future MSP430/MSP432 devices