选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MCT8316ZXEVM-MSP430FR2355-FW

适用于 MCT8316Z GUI 的 MSP430FR2355 固件

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-7-19
产品
集成控制 BLDC 驱动器
MCT8316Z — 40V 最大电压、8A 峰值电流、带传感器的梯形控制三相 BLDC 电机驱动器
硬件开发
评估板
MCT8316ZTEVM — 用于传感器型 BLDC 梯形控制评估板的三个半 H 桥集成 MOSFET 驱动器

发布信息

Firmware package for the MSP430FR2355 on the MCT8316ZTEVM for compatability with the MCT8316Z GUI.