选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LMR38020-DESIGN-CALC

LMR38020 快速入门设计计算器

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: REV-A
发布日期: 2025-3-26
产品
DC/DC converters
LMR38020 — 具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 LMR38020-Q1 — SIMPLE SWITCHER® 汽车类 4.2V 至 80V、2A 电源模块同步降压转换器

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LMR38020, LMR38020-Q1. This tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above converter family to meet application requirements.