选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM851772-QUICKSTART-CALC

LM851772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-6-1
产品
直流/直流控制器
LM851772-Q1 — 适用于 USB-PD 且具有 I²C 接口的汽车级 80V 四开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM851772Q1EVM-PD — LM851772-Q1 评估模块

发布信息

The LM851772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM851772 and to select the required external components.

新增功能

  • Initial Version