选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM3481-SEPIC-CALC

LM3481 quick start calculator for SEPIC

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: V1.0.0
发布日期: 2024-10-31
产品
直流/直流控制器
LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器
硬件开发
参考设计
LM3481-REF 330mW AC 或 DC 小型反向转换器电源参考设计
评估板
LM3481-FLYBACKEVM 用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块 LM3481EVAL 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板

发布信息

The LM3481 quick start calculator for SEPIC tool supports the initial calculation of the SEPIC power stage and of the necessary external components for a SEPIC converter using LM3481 as regulation IC.


新增功能

  • Initial version