选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM3481-FLYBACK-CALC

LM3481 quick start calculator for Flyback

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-12-13
产品
直流/直流控制器
LM3481 — 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器
硬件开发
参考设计
LM3481-REF — 330mW 交流或直流超小型反激式转换器电源参考设计
评估板
LM3481-FLYBACKEVM — 用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块 LM3481EVAL — 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板

发布信息

The LM3481 quick start calculator for Flyback topology supports the initial calculation of the power stage and of the necessary external components for a Flyback converter using LM3481 as regulation IC.

新增功能

  • Initial version