选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM3481-BOOST-CALC

LM3481 Quickstart Calculator for Boost

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-3-13
产品
DC/DC controllers
LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器
硬件开发
评估板
LM3481-FLYBACKEVM 用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块 LM3481EVAL 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板

发布信息

The LM3481 Quickstart Calculator for Boost tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM3481 as regulation IC.

Initial version