选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM3478-88-BOOST-CALC

LM3478-88 quick start calculator for boost

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.1.0
发布日期: 2025-2-14
产品
直流/直流控制器
LM3478 — 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 — 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3488 — 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 — 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器
硬件开发
评估板
LM3478EVAL — 用于开关稳压器的高效低侧 N 通道控制器 LM3478EVM-FLY — LM3478 评估模块

发布信息

The LM3478-88 quick start calculator for boost tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM3478 or LM3488 as regulation IC.

Version 1.1.0

新增功能

  • Fixed Rsense calculation