选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DRV8213-14-34EVM-GUI

适用于 DRV821xEVM 和 DRV823xEVM 的 GUI 应用程序

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.0.0
发布日期: 2024-4-4
硬件开发
评估板
DRV8213EVM — DRV8213 具有集成电流检测功能的 11V、4A 有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8214EVM — DRV8214 具有失速检测和纹波计数功能的有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8215EVM — DRV8215 评估模块 DRV8234EVM — DRV8234 具有失速检测和纹波计数功能的有刷直流电机驱动器评估模块 DRV8235EVM — DRV8235 评估模块

发布信息

GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs