选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DLPR964-FW

DLPC964 Configuration and Support Firmware

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.1
发布日期: 2024-1-22
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC964 — 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
硬件开发
评估板
DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块

发布信息

Included in the DLPR964-FW.zip file are:

1 - the readme.txt file

2 - the DLPC964 Controller dlpc964_v1.1.92.mcs file for programming the Controller flash memory using Vivado.

 

When using Vivado to program the DLPC964 Controller,  use the above files when requested.