选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DLPR900PROM

DLPC900 Configuration and Support Firmware

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 6.3
发布日期: 2024-6-30
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC900 — 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP5500 — 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ — 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE — 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670S — 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 — 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
评估板
DLPLCR55EVM — DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM — DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR67EVM — DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90EVM — DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM — DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块

发布信息

Uploaded Readme text file as an asset.

新增功能

  • Debug Functions tab added to GUI