选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DLPR200-FW

DLPR200 Configuration Firmware for the DLPC200 Controller

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.3.1
发布日期: 2026-4-15
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC200 — 适用于 DLP5500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP5500 — 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)

发布信息

The DLPR200-FW includes the Configuration Firmware for the DLPC200 Controller

新增功能

  • Please view README.txt once the executable has successfully downloaded