选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DLPLCRC410EVM-GUI

适用于 DLPLCRC410EVM 的 DLP Discovery 4100 Explorer GUI

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.0
发布日期: 2026-6-30
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC410 — 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
硬件开发
评估板
DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块

发布信息

This release contains the executable DLP Discovery 4100 Explorer GUI for the DLPLCRC410EVM. This GUI runs on Windows-based PC's and allows developers to communicate and configure the DLPC410 Controller, while supporting evaluation, testing, and development activities for DLPC410-based systems.