选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DLPLCR4500EVM-GUI

DLP LightCrafter 4500 EVM GUI

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 4.4.1
发布日期: 2026-6-12
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP4500 — 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
评估板
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

发布信息

This release contains the DLP LightCrafter 4500 EVM GUI software package for Windows-based PC's. The GUI allows developers to communicate and configure the DLP LightCrafter 4500 EVM, supporting evaluation, testing, and development activities for DLP4500-based systems.

新增功能

  • Added the DLP LightCrafter 4500 GUI software package to TI.com under the DLPLCR4500EVM.