选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

DLPC964-APPS-FPGA-FW

DLPC964 Apps FPGA Configuration Firmware

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.1
发布日期: 15 十二月 2023
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC964 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件的数字控制器
硬件开发
评估板
DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块

发布信息

Included in the DLPC964-APPS_FPGA-FW.zip file are:

1 - The readme.txt file

2-  The Apps FPGA VC707 VHDL code for the DLPC964 Controller

3 - The application FPGA appstop.mcs file for programming the VC707 flash memory using Vivado.

4 - The application FPGA appstop.prm file for programming the VC707 flash memory using Vivado.