选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER

Example python driver for the DACx14xx family

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2023-11-10

This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVMs and other design

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC61401 — 具有精密内部基准电压的单通道、12 位、高电压输出 DAC DAC61402 — 具有精密内部基准的双通道、12 位、±20V 电压范围、缓冲输出 DAC DAC61404 — 具有精密内部基准电压的四通道、12 位、高电压输出 DAC DAC81401 — 具有精密内部基准电压的单通道、16 位、高电压输出 DAC DAC81402 — 具有精密内部基准电压的双通道、16 位、高电压输出 DAC DAC81404 — 具有精密内部基准电压的四通道、16 位、高电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC81401EVM — DAC81401 评估模块 DAC81404EVM — DAC81404 评估模块

发布信息

Version 1.0.0

First release for DACx41xx-FTDI-PYTHON-DRIVER