选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

ADCPRO

Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.0.1
发布日期: 2024-2-16

GUI Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS1120EVM — ADS1120 评估模块 ADS1220EVM — 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块 ADS1256EVM-PDK — ADS1256 性能演示套件 ADS1259EVM-PDK — ADS1259 性能演示套件 ADS7945EVM-PDK — ADS7945 性能演示套件 ADS7957EVM-PDK — ADS7957 高性能演示套件 ADS7961EVM-PDK — ADS7961 高性能演示套件 ADS8028EVM-PDK — ADS8028 性能演示套件 ADS8320EVM-PDK — ADS8320 性能开发套件 ADS8325EVM-PDK — ADS8325 性能开发套件 ADS8326EVM-PDK — ADS8326 性能开发套件 ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 性能演示套件

文档

发布信息

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.