Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
UCC14131-Q1-CALC
UCC14131-Q1 calculator tool
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: V8
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2023
The UCC1413x-Q1 calculator tool helps to generate BOM component values and accelerate application development.
SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
UCC14130-Q1
—
Isoliertes 1,5-W-, 12-Vin- bis 15-Vin-, 12-Vout- bis 15-Vout-DC/DC-Modul mit hoher Dichte > 3 kVRMS,
UCC14131-Q1
—
Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 1,5 W, 12 V bis 15 V VIN, 12 V bi