Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

TPS4812-Q1-CALC

TPS4812-Q1 design calculator

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: VERSION-2
Veröffentlichungsdatum: 12.12.2025
Produkte
Intelligente eFuse-Highside-Schalter
TPS1212-Q1 — 74 V ruhestromarmer Highside-Treiber für die Automobilindustrie mit bidirektionaler Stromüberwachung TPS1214-Q1 — 74 V-Highside-Schalter-Controller für die Automobilindustrie mit niedrigem IQ, energieeffizient, Las TPS4812-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit bidirektionaler Stro
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 – Evaluierungsmodul TPS4812Q1EVM — TPS48120QRGERQ1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Controller

Dokumentation

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

Versionsinformationen

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

Neuheiten

  • Adding Version 1 of the TPS4812-Q1-CALC too.