Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST

Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.1
Veröffentlichungsdatum: 21.07.2026

Schematic checklist for USB-PD controllers

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25730 — Controller für USB Type-C®- und USB Power Delivery (PD) (nur Senke), keine Firmware-Entwicklung erfo TPS25730A — TPS25730A – USB-Type-C- und USB-PD-Controller mit integr. Leistungsschaltern für Stromversorgungen TPS25751 — USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr< TPS25751A — USB-Type-C®-/Power-Delivery-3.2-Controller, Feuchtigkeitserkennung, programmierbare Stromversorgung TPS26750 — Controller USB Type-C® / USB Power Delivery (PD) 3.2, unterstützt erweiterten Leistungsbereich 240 W TPS26750A — TPS26750A USB-C Stromversorgungs-Controller 3.2 mit 240 W erweitertem Leistungsbereich
USB-Portschutz-ICs
TPD4S480 — USB Type-C™-EPR-Anschlussschutz, 48 V: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und IEC ESD-Sc
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS25730EVM — TPS25730 – Evaluierungsmodul TPS25751EVM — TPS25751 – Evaluierungsmodul TPS26750EVM — TPS26750 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Schematic checklist for TPS25751(A), TPS26750(A), and TPS25730(A) USB-PD controllers