Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

TPS1200-Q1-CALC

TPS1200-Q1 design calculator

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: VERSION2
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2025
Produkte
Highside-Schalt-Controller
TPS1200-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruhe TPS4800-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruh
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

Versionsinformationen

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

Neuheiten

  • Adding Version 2 of the TPS1200-Q1-CALC tool.
  • Updated ISCP final calculation to include +19 not +10
  • Updated ISCP final accuracy to be 20% following VSCP value of data sheet